Lodēts plākšņu siltummainis, XB51L-2, Plākšņu skaits: 32, 25 bar
004B1148
Šī produkta ražošana ir pārtraukta.
Lodējuma materiāls: Varš
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Lodējuma materiāls: Varš
Bruto svars | 21.959 Kg |
Neto svars | 18.16 Kg |
Volume | 38.682 Liter |
EAN | 5710104041308 |
Bruto svars | 21.959 Kg |
Neto svars | 18.16 Kg |
Volume | 38.682 Liter |
EAN | 5710104041308 |
Apstiprinājums | PED |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Darba spiediens, 1. puse [bar] [Max] | 25 bar |
Darba spiediens, 2. puse [bar] [Max] | 25 bar |
Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 170 mm |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
Kategorija | II |
Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 475 mm |
Kopējais platums [mm] | 265 mm |
Lodējuma materiāls | Varš |
Material Description (Short Te | XB51L-2-16/16_2_25_G_2G2 |
Pakāpju skaits | 2 |
Plate material no. | 1.4404 |
Plāksnes materiāls | 1.4404 |
Plāksnes modelis | L |
Plākšņu skaits | 32 |
Product Name Description | Lodēts plākšņu siltummainis |
REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Savienojuma garums, 1. puse [mm] | 50 mm |
Savienojuma garums, 2. puse [mm] | 50 mm |
Savienojuma standarts | DIN ISO 228/1 |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
Tips | XB51L-2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1. puse [mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.158 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.158 L |
Šķidrumu grupa | 2 |
Apstiprinājums | PED |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Darba spiediens, 1. puse [bar] [Max] | 25 bar |
Darba spiediens, 2. puse [bar] [Max] | 25 bar |
Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 170 mm |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
Kategorija | II |
Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 475 mm |
Kopējais platums [mm] | 265 mm |
Lodējuma materiāls | Varš |
Material Description (Short Te | XB51L-2-16/16_2_25_G_2G2 |
Pakāpju skaits | 2 |
Plate material no. | 1.4404 |
Plāksnes materiāls | 1.4404 |
Plāksnes modelis | L |
Plākšņu skaits | 32 |
Product Name Description | Lodēts plākšņu siltummainis |
REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Savienojuma garums, 1. puse [mm] | 50 mm |
Savienojuma garums, 2. puse [mm] | 50 mm |
Savienojuma standarts | DIN ISO 228/1 |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
Tips | XB51L-2 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1. puse [mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.158 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.158 L |
Šķidrumu grupa | 2 |