Kompresijas veidgabali tērauda un vara cauruļvadiem, G 1/2" A, 14, Niķeļa pārklājums

013G4114

Vara/tērauda veidgabali caurulei 14 mm

Produkta informācija

Bruto svars 0.034 Kg
Neto svars 0.034 Kg
Volume 0.085 Liter
EAN 5702420033181

 

Beigt Niķeļa pārklājums
Caurules diametrs [mm] 14
Cauruļvadiem Tērauds un varš
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Vara/tērauda veidgabali caurulei 14 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Compression fittings
Label product Yes
Lietojums tēraudam un varam
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumi G 1/2" A
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Tips Compression fittings for steel and copper tubings
Vārstiem RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Vītne Ārējs

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality