Kompresijas veidgabali PEX plastmasas cauruļvadiem, G 1/2" A, 14x2, Niķeļa pārklājums
013G4144
PEX veidgabali caurulei, 14x2 mm
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
PEX veidgabali caurulei, 14x2 mm
Bruto svars | 0.036 Kg |
Neto svars | 0.036 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420032825 |
Bruto svars | 0.036 Kg |
Neto svars | 0.036 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420032825 |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 14x2 |
Cauruļvadiem | PEX plastmasa |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 6 bar |
Description | PEX veidgabali caurulei, 14x2 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Lietojums | Pex caurulēm |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 10 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 1/2" A |
Tips | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Vārstiem |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Vītne | Ārējs |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 14x2 |
Cauruļvadiem | PEX plastmasa |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 6 bar |
Description | PEX veidgabali caurulei, 14x2 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Lietojums | Pex caurulēm |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 10 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 1/2" A |
Tips | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Vārstiem |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Vītne | Ārējs |