Kompresijas veidgabali PEX plastmasas cauruļvadiem, G 1/2" A, 12x1.1, Niķeļa pārklājums
013G4143
PEX veidgabali caurulei, 12x1,1 mm
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
PEX veidgabali caurulei, 12x1,1 mm
Bruto svars | 0.044 Kg |
Neto svars | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420034416 |
Bruto svars | 0.044 Kg |
Neto svars | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420034416 |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 12x1.1 |
Cauruļvadiem | PEX plastmasa |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 6 bar |
Description | PEX veidgabali caurulei, 12x1,1 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Label product | Yes |
Lietojums | Pex caurulēm |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 10 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 1/2" A |
Tips | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Vārstiem |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Vītne | Ārējs |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 12x1.1 |
Cauruļvadiem | PEX plastmasa |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 6 bar |
Description | PEX veidgabali caurulei, 12x1,1 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Label product | Yes |
Lietojums | Pex caurulēm |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 10 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 1/2" A |
Tips | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Vārstiem |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Vītne | Ārējs |