Sensor pocket, AKS 120, NPT
084N2045
Protection tube material: Stainless steel, Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: NPT, 1/2-14, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Protection tube material: Stainless steel, Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: NPT, 1/2-14, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18
Bruto svars | 0.133 Kg |
Neto svars | 0.111 Kg |
Volume | 0.568 Liter |
EAN | 5702422029304 |
Bruto svars | 0.133 Kg |
Neto svars | 0.111 Kg |
Volume | 0.568 Liter |
EAN | 5702422029304 |
Aizsargcaurules diametrs [collas] | 0.28 colla |
Aizsargcaurules diametrs [mm] | 7 mm |
Aizsargcaurules garums [collas] | 1.97 colla |
Aizsargcaurules garums [mm] | 50 mm |
Aizsargcaurules materiāls | Stainless steel |
Daudzums iepakojuma formātā | 18 gab. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Sensors |
Komentāri | PROTECTION TUBE |
Procesa savienojuma izmērs | 1/2-14 |
Procesa savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20 |
Procesa savienojuma tips | NPT |
Procesa savienojums, vīr./siev. | Aptveramais |
Product Name Description | Sensor pocket |
REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20 |
Savienojuma tips | NPT |
Tips | AKS 120 |
Aizsargcaurules diametrs [collas] | 0.28 colla |
Aizsargcaurules diametrs [mm] | 7 mm |
Aizsargcaurules garums [collas] | 1.97 colla |
Aizsargcaurules garums [mm] | 50 mm |
Aizsargcaurules materiāls | Stainless steel |
Daudzums iepakojuma formātā | 18 gab. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Sensors |
Komentāri | PROTECTION TUBE |
Procesa savienojuma izmērs | 1/2-14 |
Procesa savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20 |
Procesa savienojuma tips | NPT |
Procesa savienojums, vīr./siev. | Aptveramais |
Product Name Description | Sensor pocket |
REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20 |
Savienojuma tips | NPT |
Tips | AKS 120 |