+ padeve |
Tapa 1 |
- parastais |
Tapa 2 |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
100 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-25 °C |
Atsauces temperatūra [°C] |
25 °C |
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [maks.] |
32 V |
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [min.] |
9 V |
Caurspiešanās spiediens [bāri] |
50 bar |
China RoHS compliance |
Yes |
Daudzums iepakojuma formātā |
20 gab. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriskais sav., vīr./siev. |
Aptveramais |
Elektriskais savienojums |
Angular connector |
Elektriskā savienojuma izmērs |
4 tapas |
Elektriskā savienojuma standarts |
EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Histerēze and atk. ±FS[%] |
0.1 % |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
Iet. montāžas griezes moments [Nm] |
25 nm |
Impulsu slāpētājs |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izejas signāls |
Current |
Izejas signāls [mA] [maks.] |
20 mA |
Izejas signāls [mA] [min.] |
4 mA |
Izstrādājumu grupa |
Sensors |
Izturīgums P: 10–90% FS |
10000000 |
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] |
80 °C |
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] |
0 °C |
Korpusa kategorija, IP |
IP65 |
Maks. pārslodzes spied. [bāri] |
3.5 bar |
Mont. poz. kļ. : 180° ±FS(%) |
0.8 % |
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] |
125 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-20 °C |
Piekļ.: ats. temp. ±FS tip. [%] |
1.5 % |
Pressure range [mbar] [max] |
70 null |
Pressure range [mbar] [min] |
0 null |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Pēc būtības drošs |
Nē |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Specifikācijas atslēga |
MBS 9300-B611-A0FA09-2 |
Spiediena diapazons [psi] [maks.] |
1.02 psi |
Spiediena diapazons [psi] [min.] |
0 psi |
Spiediena savienojuma izmērs |
14 x 1.5 |
Spiediena savienojuma standarts |
ISO 6149-2 |
Spiediena savienojuma tips |
M |
Spiediena savienojums HEX [mm] |
27 mm |
Spiediena vienības atsauce |
Gauge (relative) |
Spiediens, vīr./siev. |
Aptveramais |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
TEB CTR iekšpusē ±FS [%] |
3 % |
Tips |
MBS 9300 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [maks.] |
125 °C |
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [min.] |
-40 °C |
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
257 °F |
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |