Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 21 produkti
Diferenciālā spiediena slēdzis, RT262A
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.10 - 1.50, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 12 x 1.5, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 11.0
Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260A
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.50 - 4.00, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 12 x 1.5, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22.0
Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260A
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.50 - 6.00, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 12 x 1.5, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 42.0
Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260A
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.50 - 4.00, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22.0
Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260A
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.50 - 6.00, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 42.0
Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260A
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 1.50 - 11.00, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 42.0
Diferenciālā spiediena slēdzis, RT262A
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.10 - 1.50, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 11.0
Diferenciālā spiediena slēdzis, RT262A
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.00 - 0.30, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 11.0
Diferenciālā spiediena slēdzis, RT262AE
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.10 - 1.50, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 11.0
Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260AE
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.50 - 4.00, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22.0