Rotary position sensor, DST X510, 90 °, Redundant, 4 - 20 mA

098G1016

Supply voltage [V] DC: 36, Electrical connection: AMP SuperSeal, Electrical connection standard: 282108-1, Rotational direction: CW + CCW, Specification key: AR090090HA33A00 0033X00

Produkta informācija

Bruto svars 0.082 Kg
Neto svars 0.07 Kg
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162141687

 

Barošanas spriegums [V] DC 36 V
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 20 gab.
Elektriskais savienojums AMP SuperSeal
Elektriskā savienojuma izmērs 6 pin
Elektriskā savienojuma standarts 282108-1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejas signāls 4 - 20 mA
Izstrādājumu grupa Sensors
Korpusa kategorija, IP IP67
Leņķis/kanāls 1 [°] 90 °
Leņķis/kanāls 2 [°] 90 °
Product Name Description Rotary position sensor
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotācijas virziens CW + CCW
SCIP dossier no. a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product name GRA
Specifikācijas atslēga AR090090HA33A00 0033X00
Tips DST X510
Ķēdes tips Redundant

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality