Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 209 produkti
Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NC, Atloks, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR
Nesēju ieteikumi: Water,Brine,Oil,Air, Korpusa materiāls: Čuguns, Darbība: Servomotora darbināms (virzulis), Ceļu skaits: 2/2
Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NC, Atloks, 75 m³/h, NBR
Nesēju ieteikumi: Water,Brine,Oil,Air, Korpusa materiāls: Čuguns, Darbība: Servomotora darbināms (virzulis), Ceļu skaits: 2/2
Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NC, Atloks, 130 m³/h, NBR
Nesēju ieteikumi: Water,Brine,Oil,Air, Korpusa materiāls: Čuguns, Darbība: Servomotora darbināms (virzulis), Ceļu skaits: 2/2
Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NC, Atloks, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM
Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Apstiprinājums: PZH, Korpusa materiāls: Čuguns, Darbība: Servomotora darbināms (virzulis), Ceļu skaits: 2/2
Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NC, Atloks, 75 m³/h, EPDM
Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Apstiprinājums: PZH, Korpusa materiāls: Čuguns, Darbība: Servomotora darbināms (virzulis), Ceļu skaits: 2/2
Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NC, Atloks, 130 m³/h, EPDM
Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Apstiprinājums: PZH, Korpusa materiāls: Čuguns, Darbība: Servomotora darbināms (virzulis), Ceļu skaits: 2/2
Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM
Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, FKM
Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NO, G, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM
Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NO, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM
Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2