Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 8 produkti
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Spiediena raidītājs, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B111-A1GB04-1
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B311-A0GB08-1