DST P92S, Pressure Transmitters

Atrasti 8 produkti

078G1000

Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

078G1001

Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

078G1002

Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

078G1003

Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: P92S-0160-BAR-R-11-01-01

078G1004

Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

078G1005

Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

078G1006

Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: P92S-0600-BAR-R-11-01-01

078G1007

Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 14 x 1.5, Specifikācijas atslēga: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

Skatīt: