Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 111A

080G3236

Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 54

Produkta informācija

Bruto svars 0.096 Kilogram
Neto svars 0.077 Kilogram
Volume 0.393 Liter
EAN 5702428471299

 

Analogās ieejas (AI) [pc] 2 gab.
Apkalpojams
Apstiprinājums CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] 100 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 54 gab.
Digitālās ieejas (DI) [pc] 1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 1 gab.
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma nosaukums Elektroniskā saldēšanas vadība
Izstrādājumu grupa Temperature controllers
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Pielietojums Komerc. ledusskapji/saldētavas
Produktu piederumi Electron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Regulatora tips Komerciālā dzesēšana
SCIP dossier no. 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP dossier product name ERC111A
Tips ERC 111A
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality