Impulsa caurules, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Varš Cu-DHP CW024A H040, Izstrādājuma tipam: AV(P)QM (T)
003H6854
Impulsa cauruļu komplekts AV R 1/2##,fi 6x1,5m
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Impulsa cauruļu komplekts AV R 1/2##,fi 6x1,5m
Bruto svars | 0.424 Kg |
Neto svars | 0.292 Kg |
Volume | 3.538 Liter |
EAN | 5702421541586 |
Bruto svars | 0.424 Kg |
Neto svars | 0.292 Kg |
Volume | 3.538 Liter |
EAN | 5702421541586 |
Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
Description | Impulsa cauruļu komplekts AV R 1/2##,fi 6x1,5m |
Diametrs [mm] | 6 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Garums [mm] | 1500 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājuma tipam | AV(P)QM (T) |
Izstrādājumu grupa | Accessories - SAC |
Materiāls | Varš Cu-DHP CW024A H040 |
Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] | 50 mm |
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] | 15 mm |
Pievienošanas izmērs | R 1/2 |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a |
Tips | Impulse tubes |
Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
Description | Impulsa cauruļu komplekts AV R 1/2##,fi 6x1,5m |
Diametrs [mm] | 6 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Garums [mm] | 1500 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājuma tipam | AV(P)QM (T) |
Izstrādājumu grupa | Accessories - SAC |
Materiāls | Varš Cu-DHP CW024A H040 |
Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] | 50 mm |
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] | 15 mm |
Pievienošanas izmērs | R 1/2 |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a |
Tips | Impulse tubes |