Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 19 produkti
Vadības vārsts, CVP-L, Pastāvīga spiediena vadības vārsts
Spiediena diapazons [bāri], Pe: -0.66 - 7.00, Kv vērtība [m³/h]: 0.400, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vadības vārsts, CVP-M, Pastāvīga spiediena vadības vārsts
Spiediena diapazons [bāri], Pe: 4.00 - 28.00, Kv vērtība [m³/h]: 0.400, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vadības vārsts, CVP-H, Pastāvīga spiediena vadības vārsts
Spiediena diapazons [bāri], Pe: 25.00 - 52.00, Kv vērtība [m³/h]: 0.400, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vadības vārsts, CVPP-L, Dažādu spiedienu vadības vārsts
Spiediena diapazons [bāri], Pe: -0.66 - 7.00, Kv vērtība [m³/h]: 0.400, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vadības vārsts, CVPP-M, Dažādu spiedienu vadības vārsts
Spiediena diapazons [bāri], Pe: 4.00 - 28.00, Kv vērtība [m³/h]: 0.400, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vadības vārsts, CVC-L, Ar spiedienu darbināms vadības vārsts
Spiediena diapazons [bāri], Pe: -0.66 - 7.00, Kv vērtība [m³/h]: 0.200, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vadības vārsts, CVC-M, Ar spiedienu darbināms vadības vārsts
Spiediena diapazons [bāri], Pe: 4.00 - 28.00, Kv vērtība [m³/h]: 0.200, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vadības vārsts, CVE-L, Pastāvīga spiediena vadības vārsts
Spiediena diapazons [bāri], Pe: -0.66 - 8.00, Kv vērtība [m³/h]: 0.400, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vadības vārsts, CVPE-M, Pastāvīga spiediena vadības vārsts
Spiediena diapazons [bāri], Pe: 4.00 - 28.00, Kv vērtība [m³/h]: 0.400, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120