Vadības vārsts, CVMD, Konstanta spiediena regulators
027B1038
Šī produkta ražošana ir pārtraukta.
Spiediena diapazons [bāri], Pe: 0.00 - 7.00, Kv vērtība [m³/h]: 1.500, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120