MCD 600 Finger Guard kit IP20 for S3
175G0202
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Bruto svars | 0.5 kg |
Neto svars | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
Bruto svars | 0.5 kg |
Neto svars | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
/Enclosure | Frame size 3 |
/Series | (6) 600 series |
/Enclosure | Frame size 3 |
/Series | (6) 600 series |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |