Motor Adapter Plate, FCP 106, MH3
134B0440
Motor Adapter Plate for FCP 106 enclosure MH3, for mounting VLT on
motor. Must be machined to fit the motor
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Motor Adapter Plate for FCP 106 enclosure MH3, for mounting VLT on
motor. Must be machined to fit the motor
Bruto svars | 1.8 kg |
Neto svars | 1.5 kg |
Volume | 5.052 l |
Bruto svars | 1.8 kg |
Neto svars | 1.5 kg |
Volume | 5.052 l |
Power Size |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP |
Series | (106) 106 |
Power Size |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP |
Series | (106) 106 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |