Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 408 produkti
Vārstu stacija, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma izmērs [mm]: 25, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma izmērs [mm]: 32, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.11
Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: ZnCr04, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.11
Savienojuma izmērs [mm]: 25, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: ZnCr04, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.11
Savienojuma izmērs [mm]: 32, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: ZnCr04, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma izmērs [mm]: 25, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma izmērs [mm]: 32, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120