Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 7 produkti
Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 15 mm, Savienojuma standarts: ANSI B 36.10
Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 15 mm, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 20 mm, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 20 mm, Savienojuma standarts: ANSI B 36.10
Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 20 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.11
Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 22 mm, Savienojuma standarts: EN 1254-5
Savienojuma izmērs [mm]: 22, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120
Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 22 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.50
Savienojuma izmērs [mm]: 22, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120