Solenoīda vārsts, EVRP 10
032F3298
Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF
Bruto svars | 0.336 Kg |
Neto svars | 0.262 Kg |
Volume | 1.13 Liter |
EAN | 5702422065371 |
Bruto svars | 0.336 Kg |
Neto svars | 0.262 Kg |
Volume | 1.13 Liter |
EAN | 5702422065371 |
Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
Apkārtējās vides temperatūra | -40 — ATKARĪGS NO TINUMA |
Apstiprinājums |
EAC LLC CDC TYSK |
Aukstumaģenti |
R134a R22/R407C R23 R290 R404A/R507A R407A R410A |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vērtība [gal/min] | 1.75 gal/min |
Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkcija | NC |
Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Ieplūdes izmērs [collas] | 1/2 in |
ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
Izplūdes izmērs [collas] | 1/2 in |
Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
Izstrādājumu grupa | Solenoid valves |
Kv vērtība [m³/h] | 1.5 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] | 42 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 610 psig |
Maks. OPD [bāri], 10 W maiņstrāva | 21 bar |
Manuālas darbības opcija | Nē |
Min. OPD [bāri] | 0.05 bar |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 120 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Solenoīda vārsts |
Produktu piederumi | Nē |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Smērvielu saderība |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Tinums | Nē |
Tipa apzīmējums | Solenoīda vārsts, lodējums |
Tips | EVRP 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uzgaļa izmērs [mm] | 10 mm |
Virziens | Taisnvirziena |
Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
Apkārtējās vides temperatūra | -40 — ATKARĪGS NO TINUMA |
Apstiprinājums |
EAC LLC CDC TYSK |
Aukstumaģenti |
R134a R22/R407C R23 R290 R404A/R507A R407A R410A |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vērtība [gal/min] | 1.75 gal/min |
Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkcija | NC |
Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Ieplūdes izmērs [collas] | 1/2 in |
ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
Izplūdes izmērs [collas] | 1/2 in |
Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
Izstrādājumu grupa | Solenoid valves |
Kv vērtība [m³/h] | 1.5 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] | 42 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 610 psig |
Maks. OPD [bāri], 10 W maiņstrāva | 21 bar |
Manuālas darbības opcija | Nē |
Min. OPD [bāri] | 0.05 bar |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 120 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Solenoīda vārsts |
Produktu piederumi | Nē |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Smērvielu saderība |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Tinums | Nē |
Tipa apzīmējums | Solenoīda vārsts, lodējums |
Tips | EVRP 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uzgaļa izmērs [mm] | 10 mm |
Virziens | Taisnvirziena |