Solenoid valve, EVR 3, Solder, ODF, Function: NC
032F1207
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Bruto svars | 0.212 Kg |
Neto svars | 0.164 Kg |
Volume | 0.897 Liter |
EAN | 5702422012610 |
Bruto svars | 0.212 Kg |
Neto svars | 0.164 Kg |
Volume | 0.897 Liter |
EAN | 5702422012610 |
Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
Apkārtējās vides temperatūra | -40 - 80 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
Apstiprinājums |
EAC LLC CDC TYSK |
Aukstumaģenti |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vērtība [gal/min] | 0.31 gal/min |
Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
Daļu programmas nosaukums | EVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkcija | NC |
Identisks produkts | 032F7261 |
Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Ieplūdes izmērs [mm] | 6 mm |
ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
Izplūdes izmērs [mm] | 6 mm |
Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
Izstrādājumu grupa | Solenoid valves |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Korpusa materiāls | Misiņš |
Kv vērtība [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.2 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 655 psig |
Maks. OPD [bāri], 10 W maiņstrāva | 38 bar |
Maks. OPD [psi], 10 W maiņstrāva | 550 psi |
Manuālas darbības opcija | Nē |
Min. OPD [bāri] | 0 bar |
MOPD [bāri/psi] | SPOLES ATKARĪGS |
MWP [bāri] PED atbilstošs | 49 bar |
Nesēju temp. diapazona piezīme | Atkausēšana maks. 130 °C/265 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 105 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 221 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktu piederumi | Solenoīda vārsta piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Smērvielu saderība |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Tinums | Nē |
Tipa apzīmējums | Solenoīda vārsts, lodējums |
Tips | EVR 3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R290 R600 R600a |
Uzgaļa izmērs [mm] | 3.3 mm |
Virziens | Taisnvirziena |
Vārsta darbība | TIEŠS |
Šķidrumu grupa |
1 2 |
Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
Apkārtējās vides temperatūra | -40 - 80 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
Apstiprinājums |
EAC LLC CDC TYSK |
Aukstumaģenti |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vērtība [gal/min] | 0.31 gal/min |
Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
Daļu programmas nosaukums | EVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funkcija | NC |
Identisks produkts | 032F7261 |
Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Ieplūdes izmērs [mm] | 6 mm |
ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
Izplūdes izmērs [mm] | 6 mm |
Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
Izstrādājumu grupa | Solenoid valves |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Korpusa materiāls | Misiņš |
Kv vērtība [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.2 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 655 psig |
Maks. OPD [bāri], 10 W maiņstrāva | 38 bar |
Maks. OPD [psi], 10 W maiņstrāva | 550 psi |
Manuālas darbības opcija | Nē |
Min. OPD [bāri] | 0 bar |
MOPD [bāri/psi] | SPOLES ATKARĪGS |
MWP [bāri] PED atbilstošs | 49 bar |
Nesēju temp. diapazona piezīme | Atkausēšana maks. 130 °C/265 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 105 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 221 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktu piederumi | Solenoīda vārsta piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Smērvielu saderība |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Tinums | Nē |
Tipa apzīmējums | Solenoīda vārsts, lodējums |
Tips | EVR 3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R290 R600 R600a |
Uzgaļa izmērs [mm] | 3.3 mm |
Virziens | Taisnvirziena |
Vārsta darbība | TIEŠS |
Šķidrumu grupa |
1 2 |