Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 25 produkti
Diafragmas slēgvārsts, BML 6
ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/4 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/4 in
Diafragmas slēgvārsts, BML 6s
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/4 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/4 in
Diafragmas slēgvārsts, BMT 6
ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/4 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/4 in
Diafragmas slēgvārsts, BML 6s
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 6.00, Izplūdes izmērs [mm]: 6.00
Diafragmas slēgvārsts, BML 10s
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [collas]: 3/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 3/8 in
Diafragmas slēgvārsts, BML 10
ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Ieplūdes izmērs [collas]: 3/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 3/8 in
Diafragmas slēgvārsts, BML 10s
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 10.00, Izplūdes izmērs [mm]: 10.00
Diafragmas slēgvārsts, BML 12
ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in
Diafragmas slēgvārsts, BML 12s
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in
Diafragmas slēgvārsts, BML 12s
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 12.00, Izplūdes izmērs [mm]: 12.00