Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 11 produkti
Augsta spied. izpl. motora vārsts, ICMTS 50A
Kv vērtība [m³/h]: 9.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Augsta spied. izpl. motora vārsts, ICMTS 80A
Kv vērtība [m³/h]: 18.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Augsta spied. izpl. motora vārsts, ICMTS 80B
Kv vērtība [m³/h]: 27.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Actuator, ICAD 600A-TS
Tips: ICAD 600A-TS, Izmantots produktam: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Actuator, ICAD 600A-TS
Tips: ICAD 600A-TS, Izmantots produktam: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 50, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50.0, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50.0
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 50, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50.0, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50.0
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80.0, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80.0
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80.0, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80.0
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 50, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Daļu programmas nosaukums: ICMTS, Savienojuma standarts: EN 1254-5; ASME B16.50, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 54.0, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 54.0