Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 1 produkti
Siltuma reģenerācijas vārsts, CTR 20
Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 20.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1