Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 75 produkti
Check and stop valve, SCA-X 15, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Tērauds, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 15, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma materiāls: Tērauds, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0
Pretvārsts, CHV-X 15, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0
Pretvārsts, CHV-X 15, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma materiāls: Tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 15, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0
Pretvārsts, CHV-X SS 15, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Tērauds, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma materiāls: Tērauds, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0
Pretvārsts, CHV-X 20, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: EN 10220
Savienojuma materiāls: Tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0
Pretvārsts, CHV-X 20, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma materiāls: Tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0