Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 5 produkti
Vadības vārsta korpuss, CVH, Metināta saduršuve
Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 10, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības vārsta korpuss, CVH, metināms
Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: metināms, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības vārsta korpuss, CVH, Ligzdas šuve
Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības vārsta korpuss, CVH, NPT
Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 13, Savienojuma tips: NPT, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības vārsta korpuss, CVH, G, 1/4
Maks. Maks. spiediens [bar]: 65.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120, Savienojuma izmērs [mm]: 13, Savienojuma tips: G, Savienojuma materiāls: Tērauds