Vadības vārsts, EVMP
027B1123
Spiediena diapazons [bāri], Pe: 28.00, Kv vērtība [m³/h]: 0.251, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Spiediena diapazons [bāri], Pe: 28.00, Kv vērtība [m³/h]: 0.251, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Bruto svars | 0.241 Kg |
Neto svars | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
EAN | 5702422133339 |
Bruto svars | 0.241 Kg |
Neto svars | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
EAN | 5702422133339 |
Apkalpojams | Nē |
Apkārtējās vides temperatūra | -50 - 50 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 140 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
Apstiprinājums |
EAC LLC CDC TYSK |
Aukstumaģenti |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Cv vērtība [gal/min] | 0.29 gal/min |
Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
Daļu programmas nosaukums |
CVH ICS |
Funkcija | NC |
Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
ieplūdes savienojuma tips | Vītne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
Izstrādājumu grupa | Press. and temp. regul. valves |
Korpusa materiāls | Tērauds |
Kv vērtība [m³/h] | 0.251 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] | 28 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 406 psig |
Maks. OPD [bāri], 10 W maiņstrāva | 8 bar |
Maks. OPD [psi], 10 W maiņstrāva | 116 psi |
Manuālas darbības opcija | Nē |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 140 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Vadības vārsts |
Produktu piederumi | Pilot valve accessories |
REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Spiediena diapazons [bāri], Pe | 28 bar |
Tinums | Nē |
Tipa apzīmējums | Solenoīda vārsts |
Tips | EVMP |
Uzgaļa izmērs [mm] | 2.4 mm |
Virziens | Nav |
Vārsta darbība | SERVOVIRZULIS |
Apkalpojams | Nē |
Apkārtējās vides temperatūra | -50 - 50 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 140 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
Apstiprinājums |
EAC LLC CDC TYSK |
Aukstumaģenti |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Cv vērtība [gal/min] | 0.29 gal/min |
Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
Daļu programmas nosaukums |
CVH ICS |
Funkcija | NC |
Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
ieplūdes savienojuma tips | Vītne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
Izstrādājumu grupa | Press. and temp. regul. valves |
Korpusa materiāls | Tērauds |
Kv vērtība [m³/h] | 0.251 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] | 28 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 406 psig |
Maks. OPD [bāri], 10 W maiņstrāva | 8 bar |
Maks. OPD [psi], 10 W maiņstrāva | 116 psi |
Manuālas darbības opcija | Nē |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 140 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Vadības vārsts |
Produktu piederumi | Pilot valve accessories |
REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Spiediena diapazons [bāri], Pe | 28 bar |
Tinums | Nē |
Tipa apzīmējums | Solenoīda vārsts |
Tips | EVMP |
Uzgaļa izmērs [mm] | 2.4 mm |
Virziens | Nav |
Vārsta darbība | SERVOVIRZULIS |