Apkalpojams |
Nē |
Apkārtējās vides temperatūra |
-40 - 80 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
176 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Apstiprinājums |
EAC LLC CDC TYSK |
Aukstumaģenti |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva |
110 V |
Barošanas spriegums, 50 Hz, maks. [V] |
110 V |
Barošanas spriegums, 60 Hz, maks. [V] |
110 V |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vērtība [gal/min] |
0.324 gal/min |
Daudzums iepakojuma formātā |
16 gab. |
Daļu programmas nosaukums |
CVH ICS |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Frekvence [Hz] |
50/60 Hz |
Funkcija |
NC |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
ieplūdes savienojuma tips |
Vītne |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izpildmehānisma sistēma [mm] |
13.5 mm |
Izstrādājumu grupa |
Press. and temp. regul. valves |
Korpusa kategorija, IP |
IP67 |
Korpusa materiāls |
Tērauds |
Kv vērtība [m³/h] |
0.28 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
65 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
940 psig |
Maks. OPD [bāri], 10 W maiņstrāva |
21 bar |
Maks. OPD [bāri], 20 W līdzstrāva |
14 bar |
Maks. OPD [psi], 10 W maiņstrāva |
305 psi |
Manuālas darbības opcija |
Nē |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] |
120 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-60 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
248 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-76 °F |
Product Name Description |
Vadības vārsts |
Produktu piederumi |
Pilot valve accessories |
REACH kandidātu saraksta vielas |
No |
Strāvas patēriņš |
10 W |
Strāvas patēriņš [W], 50 Hz |
15 W |
Strāvas patēriņš [W], 60 Hz |
13 W |
Tinuma savienojums |
Savienojumu kārba |
Tinuma tips |
BE110CS |
Tinums |
Jā |
Tipa apzīmējums |
Solenoīda vārsts |
Tips |
EVM |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uzgaļa izmērs [mm] |
3.3 mm |
Virziens |
Nav |
Vārsta darbība |
SERVOVIRZULIS |