Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [maks.] |
10 V |
Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [min.] |
2 V |
Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [maks.] |
20 mA |
Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [min.] |
4 mA |
Analogās izejas opcijas [mA] (2) [maks.] |
20 mA |
Analogās izejas opcijas [mA] (2) [min.] |
4 mA |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
50 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-30 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
122 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-22 °F |
Apstiprinājums |
CE FCC UKCA UL |
Apvalka novērtējums Nema (~) |
6 |
Barošanas sprieguma slodze [A] |
1.2 A |
Barošanas spriegums [V] DC |
24 V |
Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.] |
10 % |
Barošanas spriegums tolerance [%] [min.] |
-15 % |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
Daļu programmas nosaukums |
ICM |
Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [maks.] |
24 V |
Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [min.] |
5 V |
Digitālās izejas (DO) [pc] |
3 gab. |
Digitālās izejas maks. slodze [mA] |
50 mA |
Digitālās izejas slodze [omi] |
60 |
Displeja tips |
OLED |
Elektriskais savienotājs |
M12 |
Funkcija |
Digital output |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izmantots produktam |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Izstrādājuma apraksts |
Electric Actuator |
Izstrādājumu grupa |
Press. and temp. regul. valves |
Korpusa kategorija, IP |
IP67 |
Output configuration |
Open drain |
Pieslēgšana strāvai |
Class 2 |
Product Name Description |
Actuator |
Produkta versija |
01 |
Produktu piederumi |
ICAD piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saziņas veids |
Display RS485 |
SCIP dossier no. |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
SCIP dossier product name |
ICAD xxxB |
Slodzes analogās ievades spriegums [omi] |
10000 |
Slodzes analogās ievades strāvas [omi] |
250 |
Slodzes analogās izvades maks. [omi] |
500 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-30 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
122 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-22 °F |
Tips |
ICAD 600BTS |