Actuator, ICAD 1200B
027H0490
Tips: ICAD 1200B, Izmantots produktam: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Tips: ICAD 1200B, Izmantots produktam: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Bruto svars | 2.675 Kg |
Neto svars | 2.295 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162687215 |
Bruto svars | 2.675 Kg |
Neto svars | 2.295 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162687215 |
Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [maks.] | 10 V |
Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [min.] | 2 V |
Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Analogās izejas opcijas [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
Analogās izejas opcijas [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
Apstiprinājuma dokuments |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Apstiprinājums |
CE FCC UKCA UL |
Apvalka novērtējums Nema (~) | 6 |
Barošanas sprieguma slodze [A] | 2 A |
Barošanas spriegums [V] DC | 24 V |
Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.] | 10 % |
Barošanas spriegums tolerance [%] [min.] | -15 % |
Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
Daļu programmas nosaukums | ICM |
Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [maks.] | 24 V |
Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [min.] | 5 V |
Digitālās izejas (DO) [pc] | 3 gab. |
Digitālās izejas maks. slodze [mA] | 50 mA |
Digitālās izejas slodze [omi] | 60 |
Displeja tips | OLED |
Elektriskais savienotājs | M12 |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izmantots produktam |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
Izstrādājuma apraksts | Electric Actuator |
Izstrādājumu grupa | Press. and temp. regul. valves |
Korpusa kategorija, IP | IP67 |
Pieslēgšana strāvai | Class 2 |
Product Name Description | Actuator |
Produkta versija | 01 |
Produktu piederumi | ICAD piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saziņas veids |
Bluetooth Display RS485 |
SCIP dossier no. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP dossier product name | ICAD 1200B |
Slodzes analogās ievades spriegums [omi] | 10000 |
Slodzes analogās ievades strāvas [omi] | 250 |
Slodzes analogās izvades maks. [omi] | 500 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
Tips | ICAD 1200B |
Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [maks.] | 10 V |
Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [min.] | 2 V |
Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Analogās izejas opcijas [mA] (2) [maks.] | 20 mA |
Analogās izejas opcijas [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
Apstiprinājuma dokuments |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Apstiprinājums |
CE FCC UKCA UL |
Apvalka novērtējums Nema (~) | 6 |
Barošanas sprieguma slodze [A] | 2 A |
Barošanas spriegums [V] DC | 24 V |
Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.] | 10 % |
Barošanas spriegums tolerance [%] [min.] | -15 % |
Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
Daļu programmas nosaukums | ICM |
Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [maks.] | 24 V |
Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [min.] | 5 V |
Digitālās izejas (DO) [pc] | 3 gab. |
Digitālās izejas maks. slodze [mA] | 50 mA |
Digitālās izejas slodze [omi] | 60 |
Displeja tips | OLED |
Elektriskais savienotājs | M12 |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izmantots produktam |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
Izstrādājuma apraksts | Electric Actuator |
Izstrādājumu grupa | Press. and temp. regul. valves |
Korpusa kategorija, IP | IP67 |
Pieslēgšana strāvai | Class 2 |
Product Name Description | Actuator |
Produkta versija | 01 |
Produktu piederumi | ICAD piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saziņas veids |
Bluetooth Display RS485 |
SCIP dossier no. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP dossier product name | ICAD 1200B |
Slodzes analogās ievades spriegums [omi] | 10000 |
Slodzes analogās ievades strāvas [omi] | 250 |
Slodzes analogās izvades maks. [omi] | 500 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
Tips | ICAD 1200B |