Apkalpojams |
ICM/ICS/ICLX rezerves daļas |
Apstiprinājums |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Atvēršanas/slēgšanas laiks [s] |
3 s |
Augšējais vāks |
Izpildmehānisms |
Aukstumaģenti |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Aukstumaģenti bez eļļas |
R1234ze(E) R134a |
Cv vērtība [gal/min] |
2.8 gal/min |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
Daļu programmas nosaukums |
ICM |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] |
1 colla |
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] |
25 mm |
ieplūdes savienojuma tips |
Metināta saduršuve |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izpildmehānisma sistēma |
ICAD motors, induktīvā saite |
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] |
1 colla |
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] |
25 mm |
Izplūdes savienojuma tips |
Metināta saduršuve |
Izstrādājuma apraksts |
Ar motoru darbināms vārsts |
Izstrādājumu grupa |
Press. and temp. regul. valves |
Kategorija |
Art. 3, par. 3 |
Korpusa materiāls |
Tērauds |
Kv vērtība [m³/h] |
2.4 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
52 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
754 psig |
Maks. OPD [bāri] |
52 bar |
Maks. OPD [psig] |
702 psig |
Manuālas darbības opcija |
Izmantojot ICAD iestatīšanu Izmantojot daudzfunkciju rīku |
Plūsmas virziena indikators |
Reljefa vienvirziena bultiņa |
Product Name Description |
Ar motoru darbināms vārsts |
Produktu piederumi |
ICAD piederumi ICM/ICS/ICLX piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
No |
Savienojuma materiāls |
Tērauds |
Savienojuma standarts |
EN 10220 |
Smērvielu saderība |
Lietojums bez eļļas |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-60 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
248 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-76 °F |
Tips |
ICM 20-B |
UL apstiprinājuma faila nosaukums |
AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
Virsmas pārklājums |
Zn (TLP) |
Virziens |
Taisnvirziena |
Vārsta darbība |
Darbināms ar motoru |
Vārsta versija |
Standarta versija |
Zīmols |
ICV Flexline |
Šķidrumu grupa |
1 |