Hot gas bypass regulator, TCHE

068U4578

Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 12, Orifice capacities [kW]: 2.60, Pressure equalization: Externally equalized

Produkta informācija

Bruto svars 0.199 Kg
Neto svars 0.178 Kg
Volume 0.488 Liter
EAN 5702428941952

 

Apkalpojams
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R134a/R513A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Daudzums iepakojuma formātā 20 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Identisks produkts 068U4530
Iekļautās daļas Rezervuāra skava
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm] 10 mm
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlīdzināšanas izmērs [mm] 6 mm
Izlīdzināšanas savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm] 12 mm
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Kapilāra garums [collas] 35 colla
Kapilāra garums [mm] 900 mm
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar] 45.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 660 psig
Plūsmas virziena indikators Ar lāzeru iegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Product Name Description Hot gas bypass regulator
Produktu piederumi TXV piederumi
Pārkarsēšanas iestatījums Regulējams
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Bimetāls: Tērauds/varš
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC
Spiediena izlīdzināšana Ārēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] 2 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] 3.6 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 12 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -1 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 54 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] 30 °F
Tips TCHE
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope
Uzgaļa izmērs 3
Uzgaļa kapacitāte [kW] 2.6 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR] 0.75 TR
Virziens Leņķa caurule
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality