Apkalpojams |
TXV rezerves daļas |
Apstiprinājums |
EAC LLC CDC TYSK |
Aukstumaģenti |
R1234yf R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā |
8 gab. |
Daļu programmas nosaukums |
TE 5 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izmantots produktam |
TE 5 |
Izstrādājumu grupa |
Expansion valves |
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Nominālās kap. R134a, diapazona N [kW] |
11 kW |
Nominālās kap. R134a, diapazona N [TR] |
3 TR |
Nominālās kap. R22, diapazona B [kW] |
11.9 kW |
Nominālās kap. R22, diapazona B [TR] |
3.39 TR |
Nominālās kap. R22, diapazona N [kW] |
16 kW |
Nominālās kap. R22, diapazona N [TR] |
4.5 TR |
Nominālās kap. R404A, diapazona B [kW] |
7.73 kW |
Nominālās kap. R404A, diapazona B [TR] |
2.2 TR |
Nominālās kap. R404A, diapazona N [kW] |
14 kW |
Nominālās kap. R404A, diapazona N [TR] |
4 TR |
Nominālās kap. R407A, diapazona N [kW] |
18 kW |
Nominālās kap. R407A, diapazona N [TR] |
5 TR |
Nominālās kap. R407C, diapazona N [kW] |
18 kW |
Nominālās kap. R407C, diapazona N [TR] |
5 TR |
Nominālās kap. R407F, diapazona N [kW] |
18 kW |
Nominālās kap. R407F, diapazona N [TR] |
5 TR |
Nominālās kap. R507, diapazona B [kW] |
7.73 kW |
Nominālās kap. R507, diapazona B [TR] |
2.2 TR |
Nominālās kap. R507, diapazona N [kW] |
14 kW |
Nominālās kap. R507, diapazona N [TR] |
4 TR |
Product Name Description |
Orifice for expansion valve |
Produktu piederumi |
TXV piederumi |
Rated cap.R1234yf, Range N [kW |
9 kW |
Rated cap.R1234yf, Range N [TR |
2.5 TR |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP dossier product name |
TE |
Tips |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uzgaļa izmērs |
01 |