Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SB 10, Tērauds
148B5103
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 10.0, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 10.0, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 0.600, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52.0, Aprīkojums: Vāciņš