Apkalpojams |
SVL Flexline rezerves daļas |
Aprīkojums |
Vāciņš |
Apstiprinājums |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Aukstumaģenti |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vērtība [gal/min] |
0.17 gal/min |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
Daļu programmas nosaukums |
REG-SA / REG-SB |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] |
3/8 in |
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] |
10 mm |
ieplūdes savienojuma tips |
Metināta saduršuve |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] |
3/8 in |
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] |
10 mm |
Izplūdes savienojuma tips |
Metināta saduršuve |
Izstrādājuma apraksts |
Ar roku regulējams vārsts |
Izstrādājumu grupa |
Shut-off and regulating valves |
Kakliņš |
Standard |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Korpusa materiāls |
Tērauds |
Krāsa |
Sarkanīgi brūna |
Kv vērtība [m³/h] |
0.15 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
52 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
754 psig |
Plūsmas platība [kvadrātcollas] |
0.004 colla² |
Plūsmas platība [mm2] |
3 mm² |
Plūsmas virziena indikators |
Reljefa vienvirziena bultiņa |
Product Name Description |
Manuāli darbināmu regulētājvārsts |
Produktu piederumi |
SVL Flexline piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojuma materiāls |
Tērauds |
Savienojuma standarts |
ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] |
150 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-60 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
302 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-76 °F |
Tips |
REG-SA 10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Virziens |
Taisnvirziena |
Vārsta versija |
Standarta versija |
Zīmols |
SVL Flexline |
Šķidrumu grupa |
1 2 |