Apkalpojams |
Soļvārsta rezerves daļas |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
60 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
140 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Apstiprinājums |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.] |
65 °C |
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.] |
-40 °C |
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.] |
150 °F |
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.] |
-40 °F |
Aukstumaģenti |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Darbības režīms |
2 fāzu pilnsolis |
Darbību kopskaits |
3810 (pilnsoļi) |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
Elektriskais sav., vīr./siev. |
Aptveramais |
Elektriskais savienojums |
M12 |
Elektriskā savienojuma izmērs |
4 tapas |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fāzes induktivitāte [µH] |
85000 μH |
Fāzes strāva (maksimums) [mA] |
141 mA |
Fāzes strāva (RMS) [mA] |
100 mA |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
Ieplūdes izmērs [collas] |
1 5/8 in |
ieplūdes savienojuma tips |
Lodmetāls ODF |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izplūdes izmērs [collas] |
1 5/8 in |
Izplūdes savienojuma tips |
Lodmetāls ODF |
Izstrādājumu grupa |
Expansion valves |
Kategorija |
I |
Korpusa kategorija, IP |
IP67 |
Maks. atļautais darba cikls [%] |
100 % |
Maks. kop. jaudas pat. spr. piedz. [W] |
5.5 W |
Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W] |
1.3 W |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
34 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
493 psig |
Maks. OPD [bāri] |
33 bar |
Maks. OPD [psi] |
478.6 psi |
Maks. OPD pretējais virziens [bāri] |
10 bar |
Maks. OPD pretējais virziens [psi] |
145 psi |
Manuālas darbības opcija |
AST-G apkopes dzinis |
Motora tips |
Bipolārs |
Nominālā kap. nos. piezīme |
Pilngājiena atvēršana/normāla plūsma |
Nominālā kapacitāte, R134a [kW] |
874 kW |
Nominālā kapacitāte, R134a [TR] |
252 TR |
Nominālā kapacitāte, R22 [kW] |
1106 kW |
Nominālā kapacitāte, R22 [TR] |
319 TR |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Nominālā kapacitāte, R407C [kW] |
1212 kW |
Nominālā kapacitāte, R407C [TR] |
349 TR |
Nominālās kap. nosacījumi [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominālās kap. nosacījumi [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Pilnais kustības laika ātrums [s] [maks.] |
25.4 s |
Pilnais kustības laika ātrums [s] [min.] |
12.7 s |
Plūsmas virziens |
Divvirzienu plūsma |
Pretestība [kiloomi] |
0.1 kOhm |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Produktu piederumi |
Soļvārsta piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē] |
Jā |
Saderīgie Danfoss regulatori |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Savienojuma materiāls |
Varš |
SCIP dossier no. |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Skatstikls |
Jā |
Smērvielu saderība |
MO POE |
Spriegums [V], līdzstrāva [maks.] |
13.8 V |
Spriegums [V], līdzstrāva [min.] |
11.5 V |
Tips |
ETS 250 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Virziens |
Taisnvirziena |
Šķidrumu grupa |
2 |