Apkalpojams |
Soļvārsta rezerves daļas |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
70 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
158 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Approval file name |
MH7648 |
Apstiprinājuma faila nosaukums |
MH7648 |
Apstiprinājums |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL atzīts |
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.] |
70 °C |
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.] |
-40 °C |
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.] |
158 °F |
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.] |
-40 °F |
Aukstumaģenti |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vērtība [gal/min] |
11.7 gal/min |
Darbības režīms |
2 fāzu pilnsolis |
Darbību kopskaits |
3810 (pilnsoļi) |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
Elektriskais sav., vīr./siev. |
Aptveramais |
Elektriskais savienojums |
M12 |
Elektriskā savienojuma izmērs |
4 tapas |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Fāzes induktivitāte [µH] |
85000 μH |
Fāzes strāva (maksimums) [mA] |
283 mA |
Fāzes strāva (RMS) [mA] |
200 mA |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
Ieplūdes izmērs [collas] |
1 3/8 in |
ieplūdes savienojuma tips |
Lodmetāls ODF |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izplūdes izmērs [collas] |
1 3/8 in |
Izplūdes savienojuma tips |
Lodmetāls ODF |
Izstrādājumu grupa |
Expansion valves |
Kategorija |
I |
Korpusa kategorija, IP |
IP67 |
Korpusa materiāls |
Misiņš |
Kv vērtība [m³/h] |
10.1 m³/h |
Maks. atļautais darba cikls [%] |
100 % |
Maks. darba strāva [A] |
0.5 A |
Maks. kop. jaudas pat. spr. piedz. [W] |
5.5 W |
Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W] |
6.5 W |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
37 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
536 psig |
Maks. OPD [bāri] |
26 bar |
Maks. OPD [psi] |
377 psi |
Manuālas darbības opcija |
AST-G apkopes dzinis |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
377 psi |
Motora tips |
Bipolārs |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Nominālā kap. nos. piezīme |
Pilngājiena atvēršana/normāla plūsma |
Nominālā kapacitāte, R134a [kW] |
631 kW |
Nominālā kapacitāte, R134a [TR] |
180 TR |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] |
782 kW |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] |
222 TR |
Nominālā kapacitāte, R407C [kW] |
1133 kW |
Nominālā kapacitāte, R407C [TR] |
322 TR |
Nominālā kapacitāte, R513A [kW] |
703 kW |
Nominālā kapacitāte, R513A [TR] |
200 TR |
Nominālās kap. nosacījumi [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominālās kap. nosacījumi [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Plūsmas raksturlīkne |
Lineāri |
Plūsmas virziena indikators |
Arrow embossed |
Plūsmas virziens |
Divvirzienu plūsma |
Pretestība [kiloomi] |
0.1 kOhm |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Produktu piederumi |
Soļvārsta piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē] |
Jā |
Saderīgie Danfoss regulatori |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Savienojuma materiāls |
Varš |
SCIP dossier no. |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP dossier product name |
ETS 175L-550L with sight glass |
Skatstikls |
Jā |
Smērvielu saderība |
MO POE |
Tips |
ETS 175L |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Virziens |
Taisnvirziena |
Voltage [V] DC |
12 V |
Šķidrumu grupa |
2 |