Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 27 produkti
Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1000-C, Vairāki komplekti
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 2.30, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121
Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1100-C, Vairāki komplekti
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 3.10, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121
Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1200-C, Vairāki komplekti
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 4.90, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121
Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1300-C, Vairāki komplekti
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 6.80, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121
Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1400-C, Vairāki komplekti
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 14.80, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121
Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1700-C, Vairāki komplekti
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 24.30, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121
Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1900-C, Vairāki komplekti
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 50.70, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121
Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1000-C, Industriālā pakete
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 2.30, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121
Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1100-C, Industriālā pakete
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 3.10, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121
Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1200-C, Industriālā pakete
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 4.90, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121