Apkalpojams |
Liq. level switch spare parts |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
80 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
176 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Apstiprinājums |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Aukstumaģenti |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [maks.] |
30 V |
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [min.] |
14 V |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Iekļautās daļas |
HMI ar EN,DE,FR,ES valodu |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
Ievietošanas garums [collas] |
197 colla |
Ievietošanas garums [mm] |
5000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izejas signāls [mA] [maks.] |
20 mA |
Izejas signāls [mA] [min.] |
4 mA |
Izstrādājuma apraksts |
Šķidruma līmeņa sensors |
Izstrādājumu grupa |
Sensors |
Konstrukcija |
Kabeļa versija |
Korpusa kategorija, IP |
IP67 |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
100 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
1450 psig |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Šķidruma līmeņa sensors |
Produktu piederumi |
Liq. level switch accessories |
REACH kandidātu saraksta vielas |
No |
Savienojuma izmērs [collas] |
1 |
Savienojuma tips |
G |
Slodzes pretestības maks. [omi] |
500 |
Strāvas patēriņš [W] |
0.7 W |
Supply voltage [V] DC [max] |
30 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
14 V |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] |
100 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-60 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
212 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-76 °F |
Tips |
AKS 4100 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |