BOCK, SHGX12P/110-4 SL, Bock condensing unit
097B14585
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14585
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14585
Bruto svars | 149.6 Kg |
Neto svars | 114.9 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162573402 |
Bruto svars | 149.6 Kg |
Neto svars | 114.9 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162573402 |
Anti-vibration pads | Yes |
Apstiprinājuma standarts | No |
Cilindrs | 2 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Eļļas tips | BOCKlub E55 |
Frequency [Hz] | 50 |
Fāze | 3 |
Gaisa plūsma: 50 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Gaisa plūsma: 60 Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klase | IP 66 |
Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1/2 colla |
Izvades savienojuma komentāri | Standard |
Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
Izvades savienojuma komentāri | Standard |
Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
Kompresora strāvas padeve [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Kopējais augstums [mm] | 745 mm |
Krāsa | Blue (standard) |
Legacy BOCK ID | 14585 |
Length (mm) | 750 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/110-4 SL |
Motora aizsardzība | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Platums [mm] | 1086 mm |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Safety valve for receiver | No |
Saime | SHG L |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 5/8 colla |
Tehnoloģija | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Tipa apzīmējums | SHGX12P/110-4 SL |
Tips | SHGX12P |
Ventilatora strāvas patēriņš: 50 Hz [W] | 475 W |
Ventilatora strāvas patēriņš: 60 Hz [W] | 695 W |
Ventilatoru skaits | 1 |
Zīmols | BOCK |
Anti-vibration pads | Yes |
Apstiprinājuma standarts | No |
Cilindrs | 2 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Eļļas tips | BOCKlub E55 |
Frequency [Hz] | 50 |
Fāze | 3 |
Gaisa plūsma: 50 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Gaisa plūsma: 60 Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klase | IP 66 |
Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1/2 colla |
Izvades savienojuma komentāri | Standard |
Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
Izvades savienojuma komentāri | Standard |
Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
Kompresora strāvas padeve [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Kopējais augstums [mm] | 745 mm |
Krāsa | Blue (standard) |
Legacy BOCK ID | 14585 |
Length (mm) | 750 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/110-4 SL |
Motora aizsardzība | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Platums [mm] | 1086 mm |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Safety valve for receiver | No |
Saime | SHG L |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 5/8 colla |
Tehnoloģija | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Tipa apzīmējums | SHGX12P/110-4 SL |
Tips | SHGX12P |
Ventilatora strāvas patēriņš: 50 Hz [W] | 475 W |
Ventilatora strāvas patēriņš: 60 Hz [W] | 695 W |
Ventilatoru skaits | 1 |
Zīmols | BOCK |