Scroll compressor, SH120A4ALC
120H0014
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruto svars | 69 Kg |
Neto svars | 67.09 Kg |
Volume | 0.08 Cubic.mtr |
EAN | 5702428582650 |
Bruto svars | 69 Kg |
Neto svars | 67.09 Kg |
Volume | 0.08 Cubic.mtr |
EAN | 5702428582650 |
Apstiprinājums |
CE UL UKCA |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 400 V |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] | 460 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 440 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] | 506 V |
Augstās puses tilpums | 0.7 L |
Augstās puses TS maks. | 150 °C |
Augstās puses TS min. | -35 °C |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 7.9 kg |
Aukstumaģenti | R410A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH120-4 |
Diametrs [mm] | 243 mm |
Ekonomētājs | Nē |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Eļļas atsauce | 160SZ |
Eļļas daudzums [L] | 3.3 L |
Eļļas izlīdzināšana | 1-3/4'' Rotolock |
Eļļas tips | POE |
Family | SH |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Fāze | 3 |
Gauge port HP | Nav |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | ar vītni |
Griezes moments, barošana [Nm] | 3 N-m |
Griezes moments, zemējums [Nm] | 2 N-m |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
Iepakojuma augstums [mm] | 750 mm |
Iepakojuma daudzums | 8 |
Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
Iepakojuma garums [mm] | 1150 mm |
iepakojuma platums [mm] | 950 mm |
Iepakojuma svars [Kg] | 544 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (ar kabeļa blīvslēgu) |
Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] | 509 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 7/8 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 7/8 colla |
Kapacitātes vadība | Fiksēts ātrums |
Kompresora strāvas padeve [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurācijas kods | Viens |
Kopējais augstums [mm] | 540 mm |
Krāsa | Zila |
LRA | 142 A |
Maksimālā darba strāva [MOC] | 24 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 29 A |
Model number | SH120A4ALC |
Montāžas griezes moments [Nm] | 15 N-m |
Motora aizsardzība | Iekšējais pārslodzes aizsargs |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosūtītais stiprinājums | Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm |
Nosūtītie norādījumi | Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītā eļļa | Sākotnējā eļļas uzlāde |
Piederuma standarts | ODF |
Plūduma tilpums [cm3] | 116.9 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Rasējuma numurs | 8560003 |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 20.7 A |
Rotācijas ātrums: 50 Hz [apgr./min] | 2900 rpm |
Rotācijas ātrums: 60 Hz [apgr./min] | 3500 rpm |
Rūpnīcas HP [bāri] | 0 bar |
Rūpnīcas LP [bāri] | 0 bar |
Savienojuma tips | Lodēts |
SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Segmentu lietojums | Gaisa kondicionēšana |
Stikla griezes moments [Nm] | 50 N-m |
Strāvas savienojumi | Skrūve 4,8 mm |
Suction connection material | - |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 278 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1 3/8 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1 3/8 colla |
Tehnoloģija | Rullis |
Testa dif. [bāri] [maks.] | 37 bar |
Testa HP [bāri] [maks.] | 48.7 bar |
Testa LP [bāri] [maks.] | 33.3 bar |
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 1.05 Ohm |
Tips | SH120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozitāte [cP] | 32 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 380 V |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] | 460 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 342 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] | 414 V |
Zemās puses tilpums | 13.6 L |
Zemās puses TS maks. | 55 °C |
Zemās puses TS min. | -35 °C |
Zīmola tehnika | Spirālveida kompresors |
Apstiprinājums |
CE UL UKCA |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 400 V |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] | 460 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 440 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] | 506 V |
Augstās puses tilpums | 0.7 L |
Augstās puses TS maks. | 150 °C |
Augstās puses TS min. | -35 °C |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 7.9 kg |
Aukstumaģenti | R410A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH120-4 |
Diametrs [mm] | 243 mm |
Ekonomētājs | Nē |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Eļļas atsauce | 160SZ |
Eļļas daudzums [L] | 3.3 L |
Eļļas izlīdzināšana | 1-3/4'' Rotolock |
Eļļas tips | POE |
Family | SH |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Fāze | 3 |
Gauge port HP | Nav |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | ar vītni |
Griezes moments, barošana [Nm] | 3 N-m |
Griezes moments, zemējums [Nm] | 2 N-m |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
Iepakojuma augstums [mm] | 750 mm |
Iepakojuma daudzums | 8 |
Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
Iepakojuma garums [mm] | 1150 mm |
iepakojuma platums [mm] | 950 mm |
Iepakojuma svars [Kg] | 544 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (ar kabeļa blīvslēgu) |
Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] | 509 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 7/8 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 7/8 colla |
Kapacitātes vadība | Fiksēts ātrums |
Kompresora strāvas padeve [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurācijas kods | Viens |
Kopējais augstums [mm] | 540 mm |
Krāsa | Zila |
LRA | 142 A |
Maksimālā darba strāva [MOC] | 24 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 29 A |
Model number | SH120A4ALC |
Montāžas griezes moments [Nm] | 15 N-m |
Motora aizsardzība | Iekšējais pārslodzes aizsargs |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosūtītais stiprinājums | Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm |
Nosūtītie norādījumi | Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītā eļļa | Sākotnējā eļļas uzlāde |
Piederuma standarts | ODF |
Plūduma tilpums [cm3] | 116.9 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Rasējuma numurs | 8560003 |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 20.7 A |
Rotācijas ātrums: 50 Hz [apgr./min] | 2900 rpm |
Rotācijas ātrums: 60 Hz [apgr./min] | 3500 rpm |
Rūpnīcas HP [bāri] | 0 bar |
Rūpnīcas LP [bāri] | 0 bar |
Savienojuma tips | Lodēts |
SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Segmentu lietojums | Gaisa kondicionēšana |
Stikla griezes moments [Nm] | 50 N-m |
Strāvas savienojumi | Skrūve 4,8 mm |
Suction connection material | - |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 278 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1 3/8 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1 3/8 colla |
Tehnoloģija | Rullis |
Testa dif. [bāri] [maks.] | 37 bar |
Testa HP [bāri] [maks.] | 48.7 bar |
Testa LP [bāri] [maks.] | 33.3 bar |
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 1.05 Ohm |
Tips | SH120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozitāte [cP] | 32 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 380 V |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] | 460 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 342 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] | 414 V |
Zemās puses tilpums | 13.6 L |
Zemās puses TS maks. | 55 °C |
Zemās puses TS min. | -35 °C |
Zīmola tehnika | Spirālveida kompresors |