Scroll compressor, VZH088BJANA
120G0013
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack
Bruto svars | 59.75 Kg |
Neto svars | 59.02 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803298 |
Bruto svars | 59.75 Kg |
Neto svars | 59.02 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803298 |
Apstiprinājums |
CE UL UKCA |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 230 V |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] | 230 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 240 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] | 240 V |
Augstās puses tilpums | 0.7 L |
Augstās puses TS maks. | 150 °C |
Augstās puses TS min. | -35 °C |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 5.9 kg |
Aukstumaģenti | R410A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH088BJ |
Diametrs [mm] | 243 mm |
Ekonomētājs | Nē |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Eļļas atsauce | 160SZ |
Eļļas daudzums [L] | 3.3 L |
Eļļas izlīdzināšana | 1-3/4'' Rotolock |
Eļļas tips | POE |
Family | VZH |
Frekvence [Hz] | 25 - 100 |
Fāze | 3 |
Gauge port HP | Nav |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | ar vītni |
Griezes moments, barošana [Nm] | 3 N-m |
Griezes moments, zemējums [Nm] | 4 N-m |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
Iepakojuma augstums [mm] | 578 mm |
Iepakojuma daudzums | 1 |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
Iepakojuma garums [mm] | 355 mm |
iepakojuma platums [mm] | 455 mm |
Iepakojuma svars [Kg] | 55 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (ar kabeļa blīvslēgu) |
Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] | 451 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 7/8 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 7/8 colla |
Kapacitātes vadība | Invertors |
Kompresora strāvas padeve [V] | 220-240/3/50-60 |
Konfigurācijas kods | Viens |
Kopējais augstums [mm] | 484 mm |
Krāsa | Zila |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 93.5 A |
Model number | VZH088BJANA |
Montāžas griezes moments [Nm] | 15 N-m |
Motora aizsardzība | Motora aizsardzība ar frekvenču pārveidotāju |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nosūtītais stiprinājums | Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm |
Nosūtītie norādījumi | Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītā eļļa | Sākotnējā eļļas uzlāde |
Oil level switch port | No |
Piederuma standarts | ODF |
Plūduma tilpums [cm3] | 88.4 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Rasējuma numurs | 8560030d |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 74.8 A |
Rotācijas ātrums: 50 Hz [apgr./min] | 3000 rpm |
Rotācijas ātrums: 60 Hz [apgr./min] | 3600 rpm |
Savienojuma tips | Lodēts |
SCIP dossier no. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier product name | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segmentu lietojums | Gaisa kondicionēšana |
Stikla griezes moments [Nm] | 50 N-m |
Strāvas savienojumi | Skrūve 4,8 mm |
Suction connection material | - |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 235 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1 1/8 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1 1/8 colla |
Tehnoloģija | Rullis |
Testa dif. [bāri] [maks.] | 37 bar |
Testa HP [bāri] [maks.] | 45 bar |
Testa LP [bāri] [maks.] | 33.3 bar |
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 0.03 Ohm |
Tips | VZH088A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozitāte [cP] | 32 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 230 V |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] | 200 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 200 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] | 200 V |
Zemās puses tilpums | 12.7 L |
Zemās puses TS maks. | 55 °C |
Zemās puses TS min. | -35 °C |
Zīmola tehnika | Spirālveida kompresors |
Apstiprinājums |
CE UL UKCA |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 230 V |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] | 230 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 240 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] | 240 V |
Augstās puses tilpums | 0.7 L |
Augstās puses TS maks. | 150 °C |
Augstās puses TS min. | -35 °C |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 5.9 kg |
Aukstumaģenti | R410A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH088BJ |
Diametrs [mm] | 243 mm |
Ekonomētājs | Nē |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Eļļas atsauce | 160SZ |
Eļļas daudzums [L] | 3.3 L |
Eļļas izlīdzināšana | 1-3/4'' Rotolock |
Eļļas tips | POE |
Family | VZH |
Frekvence [Hz] | 25 - 100 |
Fāze | 3 |
Gauge port HP | Nav |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | ar vītni |
Griezes moments, barošana [Nm] | 3 N-m |
Griezes moments, zemējums [Nm] | 4 N-m |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
Iepakojuma augstums [mm] | 578 mm |
Iepakojuma daudzums | 1 |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
Iepakojuma garums [mm] | 355 mm |
iepakojuma platums [mm] | 455 mm |
Iepakojuma svars [Kg] | 55 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (ar kabeļa blīvslēgu) |
Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] | 451 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 7/8 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 7/8 colla |
Kapacitātes vadība | Invertors |
Kompresora strāvas padeve [V] | 220-240/3/50-60 |
Konfigurācijas kods | Viens |
Kopējais augstums [mm] | 484 mm |
Krāsa | Zila |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 93.5 A |
Model number | VZH088BJANA |
Montāžas griezes moments [Nm] | 15 N-m |
Motora aizsardzība | Motora aizsardzība ar frekvenču pārveidotāju |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nosūtītais stiprinājums | Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm |
Nosūtītie norādījumi | Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītā eļļa | Sākotnējā eļļas uzlāde |
Oil level switch port | No |
Piederuma standarts | ODF |
Plūduma tilpums [cm3] | 88.4 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Rasējuma numurs | 8560030d |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 74.8 A |
Rotācijas ātrums: 50 Hz [apgr./min] | 3000 rpm |
Rotācijas ātrums: 60 Hz [apgr./min] | 3600 rpm |
Savienojuma tips | Lodēts |
SCIP dossier no. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier product name | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segmentu lietojums | Gaisa kondicionēšana |
Stikla griezes moments [Nm] | 50 N-m |
Strāvas savienojumi | Skrūve 4,8 mm |
Suction connection material | - |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 235 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1 1/8 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1 1/8 colla |
Tehnoloģija | Rullis |
Testa dif. [bāri] [maks.] | 37 bar |
Testa HP [bāri] [maks.] | 45 bar |
Testa LP [bāri] [maks.] | 33.3 bar |
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 0.03 Ohm |
Tips | VZH088A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozitāte [cP] | 32 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 230 V |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] | 200 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 200 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] | 200 V |
Zemās puses tilpums | 12.7 L |
Zemās puses TS maks. | 55 °C |
Zemās puses TS min. | -35 °C |
Zīmola tehnika | Spirālveida kompresors |