Anti-vibration pads |
No |
Apstiprinājuma standarts |
No |
Aukstumaģenti |
R448A R449A R404A R407A R407F R134a R407C R450A R452A R513A |
Capacity regulator |
No |
Cilindrs |
6 |
Discharge connection size [mm] |
42 mm |
Eļļas tips |
BOCKlub E55 |
Frequency [Hz] |
50 |
Fāze |
3 |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP klase |
IP 66 |
Izstrādājumu grupa |
Semi-hermetic compressors |
Izvades savienojuma izmērs [collas] |
1 5/8 colla |
Izvades savienojuma komentāri |
Standard |
Izvades savienojuma komentāri |
Soldering |
Izvades savienojuma komentāri |
Standard |
Izvades savienojuma komentāri |
Soldering |
Kompresora strāvas padeve [V] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Kopējais augstums [mm] |
467 mm |
Krāsa |
Blue (standard) |
Legacy BOCK ID |
11491 |
Length (mm) |
810 |
Lietošanas veidi |
MBP HBP |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX66e/1750-4 |
Motora aizsardzība |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil service valve |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil temperature sensor |
No |
Platums [mm] |
557 mm |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p (CAS no. 119-47-1) |
Saime |
HG/HA compressors |
SCIP dossier no. |
ae7fa46f-0bd9-4ddc-a150-413a0a3f7f33 |
SCIP dossier product name |
HG(X)66/.... - series |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
54 mm |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] |
2 1/8 colla |
Tehnoloģija |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipa apzīmējums |
HGX66e/1750-4 |
Tips |
HGX66e |
Zīmols |
BOCK |