BOCK, HAX22e/125-4, Semi-hermetic air cooled
097B16021
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16021
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16021
Bruto svars | 85 Kg |
Neto svars | 75.6 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162571422 |
Bruto svars | 85 Kg |
Neto svars | 75.6 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162571422 |
Anti-vibration pads | No |
Apstiprinājuma standarts | No |
Aukstumaģenti |
R407F R448A R449A R404A R407A |
Cilindrs | 2 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Eļļas tips | BOCKlub E55 |
Frequency [Hz] | 50 |
Fāze | 3 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klase | IP 44 |
Izstrādājumu grupa | Semi-hermetic compressors |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1/2 colla |
Izvades savienojuma komentāri | Standard |
Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
Izvades savienojuma komentāri | Standard |
Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
Kompresora strāvas padeve [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Kopējais augstums [mm] | 315 mm |
Krāsa | Blue (standard) |
Legacy BOCK ID | 16021 |
Length (mm) | 524 |
Lietošanas veidi | LBP |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/125-4 |
Motora aizsardzība | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Platums [mm] | 303 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Saime | HG/HA compressors |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 5/8 colla |
Tehnoloģija | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tipa apzīmējums | HAX22e/125-4 |
Tips | HAX22e |
Zīmols | BOCK |
Anti-vibration pads | No |
Apstiprinājuma standarts | No |
Aukstumaģenti |
R407F R448A R449A R404A R407A |
Cilindrs | 2 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Eļļas tips | BOCKlub E55 |
Frequency [Hz] | 50 |
Fāze | 3 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klase | IP 44 |
Izstrādājumu grupa | Semi-hermetic compressors |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1/2 colla |
Izvades savienojuma komentāri | Standard |
Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
Izvades savienojuma komentāri | Standard |
Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
Kompresora strāvas padeve [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Kopējais augstums [mm] | 315 mm |
Krāsa | Blue (standard) |
Legacy BOCK ID | 16021 |
Length (mm) | 524 |
Lietošanas veidi | LBP |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/125-4 |
Motora aizsardzība | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Platums [mm] | 303 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Saime | HG/HA compressors |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 5/8 colla |
Tehnoloģija | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tipa apzīmējums | HAX22e/125-4 |
Tips | HAX22e |
Zīmols | BOCK |