Reciprocating compressor, MPT12LA
123B2123
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Bruto svars | 13.3 Kg |
Neto svars | 13 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424674793 |
Bruto svars | 13.3 Kg |
Neto svars | 13 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424674793 |
Apstiprinājums |
CCC VDE |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 240 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 264 V |
Augstums no pamatplāksnes [mm] | 211 mm |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 1.15 kg |
Aukstumaģenti | R404A |
Darba kondensatora kapacitāte | 10 µF |
Description | MPT12LA |
Ekonomētājs | Nē |
Eļļas daudzums [cm3] | 350 cm³ |
Eļļas tips | POE |
Family | P |
Frekvence [Hz] | 50 |
Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi] | 6.4 |
Iepakojuma daudzums | 1 |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
Ieslēgšanas strāva HST 50 Hz [A] | 13.9 A |
Ieslēgšanas strāva, HST [A] | 13.9 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] | 121 mm |
Izvades savienojuma diametrs [mm] | 6.5 mm |
Izvades savienojuma komentāri | Gumijas aizbāznis |
Izvades savienojuma leņķis [°] | 0 ° |
Izvades savienojuma materiāls | Varš |
Kapacitātes vadība | Fiksēts ātrums |
Kompresora strāvas padeve [V] | 220/1/50 |
Konfigurācijas kods | Viens |
Kopējais augstums [mm] | 217 mm |
Krāsa | Melns |
Lietošanas veidi | LBP |
LRA HST 50 Hz [A] | 13.9 A |
LRA HST [A] | 13.9 A |
MCC | 3.80 A |
Model number | MPT12LA |
Motora tips | CSR |
Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem [omi] | 10.4 |
Plūduma tilpums [cm3] | 12.1 cm³ |
Procesa savienojuma diametrs [mm] | 8.1 mm |
Procesa savienojuma komentāri | Gumijas aizbāznis |
Procesa savienojuma leņķis [°] | 50 ° |
Process connection material | Varš |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotācijas ātrums: 50 Hz [apgr./min] | 3000 rpm |
Segmentu lietojums | Dzesēšana LT |
Spriegums, 50 Hz [V] | 220 V |
Spriegums, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Starta kondensatora kapacitāte | 47-56 µF |
Suction connection material | Varš |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 125 mm |
Sūknēšanas savienojuma diametrs [mm] | 8.1 mm |
Sūknēšanas savienojuma leņķis [°] | 20 ° |
Tehnoloģija | Abvirzienu darbība |
Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.] | 115 °C |
Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.] | 135 °C |
Tips | MPT12 |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 220 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 187 V |
Zīmola tehnika | Abvirzienu darbības kompresors |
Apstiprinājums |
CCC VDE |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 240 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 264 V |
Augstums no pamatplāksnes [mm] | 211 mm |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 1.15 kg |
Aukstumaģenti | R404A |
Darba kondensatora kapacitāte | 10 µF |
Description | MPT12LA |
Ekonomētājs | Nē |
Eļļas daudzums [cm3] | 350 cm³ |
Eļļas tips | POE |
Family | P |
Frekvence [Hz] | 50 |
Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi] | 6.4 |
Iepakojuma daudzums | 1 |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
Ieslēgšanas strāva HST 50 Hz [A] | 13.9 A |
Ieslēgšanas strāva, HST [A] | 13.9 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] | 121 mm |
Izvades savienojuma diametrs [mm] | 6.5 mm |
Izvades savienojuma komentāri | Gumijas aizbāznis |
Izvades savienojuma leņķis [°] | 0 ° |
Izvades savienojuma materiāls | Varš |
Kapacitātes vadība | Fiksēts ātrums |
Kompresora strāvas padeve [V] | 220/1/50 |
Konfigurācijas kods | Viens |
Kopējais augstums [mm] | 217 mm |
Krāsa | Melns |
Lietošanas veidi | LBP |
LRA HST 50 Hz [A] | 13.9 A |
LRA HST [A] | 13.9 A |
MCC | 3.80 A |
Model number | MPT12LA |
Motora tips | CSR |
Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem [omi] | 10.4 |
Plūduma tilpums [cm3] | 12.1 cm³ |
Procesa savienojuma diametrs [mm] | 8.1 mm |
Procesa savienojuma komentāri | Gumijas aizbāznis |
Procesa savienojuma leņķis [°] | 50 ° |
Process connection material | Varš |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotācijas ātrums: 50 Hz [apgr./min] | 3000 rpm |
Segmentu lietojums | Dzesēšana LT |
Spriegums, 50 Hz [V] | 220 V |
Spriegums, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Starta kondensatora kapacitāte | 47-56 µF |
Suction connection material | Varš |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 125 mm |
Sūknēšanas savienojuma diametrs [mm] | 8.1 mm |
Sūknēšanas savienojuma leņķis [°] | 20 ° |
Tehnoloģija | Abvirzienu darbība |
Tinuma stat. temperatūra [°C] [maks.] | 115 °C |
Tinuma īstermiņa temperatūra [°C] [maks.] | 135 °C |
Tips | MPT12 |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 220 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 187 V |
Zīmola tehnika | Abvirzienu darbības kompresors |