Apstiprinājums |
CE UKCA UL |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] |
415 V |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] |
460 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] |
457 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] |
506 V |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] |
5.44 kg |
Aukstumaģenti |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ030T4A |
Diametrs [mm] |
184 mm |
Ekonomētājs |
Nē |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Eļļas atsauce |
215PZ |
Eļļas daudzums [L] |
1.57 L |
Eļļas drenāža |
1/4'' valcēšana |
Eļļas izlīdzināšana |
Nav |
Eļļas tips |
POE |
Family |
MLZ |
Frekvence [Hz] |
50/60 |
Fāze |
3 |
Gauge port HP |
Nav |
Gauge port LP |
Nav |
Glass mounting |
ar vītni |
Griezes moments, barošana [Nm] |
3 N-m |
Griezes moments, zemējums [Nm] |
2 N-m |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] |
12 |
Iepakojuma daudzums |
12 |
Iepakojuma formāts |
Industriālā pakete |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP22 |
Izstrādājumu grupa |
Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] |
422 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] |
1/2 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] |
1/2 colla |
Kapacitātes vadība |
Fiksēts ātrums |
Kompresora strāvas padeve [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurācijas kods |
Viens |
Kopējais augstums [mm] |
455 mm |
Krāsa |
Zila |
LRA |
60 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
13 A |
Model number |
MLZ030T4LC9A |
Motora aizsardzība |
Iekšējais pārslodzes aizsargs |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nosūtītais stiprinājums |
Montāžas komplekts ar starpgredzeniem un uzmavām |
Nosūtītie norādījumi |
Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītā eļļa |
Sākotnējā eļļas uzlāde |
Piederuma standarts |
ODF |
Plūduma tilpums [cm3] |
68.79 cm³ |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Rasējuma numurs |
0XR6025B-2 |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
8.3 A |
Rotācijas ātrums: 50 Hz [apgr./min] |
2900 rpm |
Rotācijas ātrums: 60 Hz [apgr./min] |
3500 rpm |
Savienojuma tips |
Lodēts |
SCIP dossier no. |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentu lietojums |
Dzesēšana MT Dzesēšana HT |
Stikla griezes moments [Nm] |
53 N-m |
Strāvas savienojumi |
Skrūvju savienotāji 10-32 UNF x 9.5 |
Suction connection material |
- |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] |
280 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] |
7/8 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] |
7/8 colla |
Tehnoloģija |
Rullis |
Tinuma pretestība, 1-2 [omi] |
2.6 |
Tinuma pretestība, 1-3 [omi] |
2.61 |
Tinuma pretestība, 2-3 [omi] |
2.65 |
Tips |
MLZ030A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskozitāte [cP] |
46 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] |
380 V |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] |
460 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] |
342 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] |
414 V |
Zīmola tehnika |
Spirālveida kompresors |
Šķidruma padeve |
Nē |