Scroll compressor, MLZ015T5LP9A
121L8631
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Bruto svars | 31.84 Kg |
Neto svars | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675796 |
Bruto svars | 31.84 Kg |
Neto svars | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675796 |
Apstiprinājums |
CE UKCA UL |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 230 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 253 V |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 3.63 kg |
Aukstumaģenti |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ015T5A |
Diametrs [mm] | 165 mm |
Ekonomētājs | Nē |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Eļļas atsauce | 215PZ |
Eļļas daudzums [L] | 1.06 L |
Eļļas drenāža | 1/4'' valcēšana |
Eļļas izlīdzināšana | Nav |
Eļļas tips | POE |
Family | MLZ |
Frekvence [Hz] | 50 |
Fāze | 1 |
Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi] | 1.02 |
Gauge port HP | Nav |
Gauge port LP | Nav |
Glass mounting | ar vītni |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
Iepakojuma daudzums | 1 |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] | 379 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 1/2 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1/2 colla |
Kapacitātes vadība | Fiksēts ātrums |
Kompresora strāvas padeve [V] | 220-240/1/50 |
Kondensatora A kapacitāte | 40 µF |
Kondensatora B kapacitāte | 145-175 µF |
Kondensatora spriegums, A [V] | 370 V |
Kondensatora spriegums, B [V] | 330 V |
Konfigurācijas kods | Viens |
Kopējais augstums [mm] | 412 mm |
Krāsa | Zila |
LRA | 60 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 19 A |
Model number | MLZ015T5LP9A |
Motora aizsardzība | Iekšējais pārslodzes aizsargs |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Nosūtītais stiprinājums | Montāžas komplekts ar starpgredzeniem un uzmavām |
Nosūtītie norādījumi | Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītā eļļa | Sākotnējā eļļas uzlāde |
Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem [omi] | 1.6 |
Piederuma standarts | ODF |
Plūduma tilpums [cm3] | 33.77 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Rasējuma numurs | 0XC6300B-1 |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 12.2 A |
Rotācijas ātrums: 50 Hz [apgr./min] | 2900 rpm |
Savienojuma tips | Lodēts |
SCIP dossier no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentu lietojums |
Dzesēšana MT Dzesēšana HT |
Stikla griezes moments [Nm] | 53 N-m |
Strāvas savienojumi | Lāpsta |
Suction connection material | - |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 250 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 3/4 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 3/4 colla |
Tehnoloģija | Rullis |
Tips | MLZ015A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozitāte [cP] | 46 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 230 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 207 V |
Zīmola tehnika | Spirālveida kompresors |
Šķidruma padeve | Nē |
Apstiprinājums |
CE UKCA UL |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 230 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 253 V |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 3.63 kg |
Aukstumaģenti |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ015T5A |
Diametrs [mm] | 165 mm |
Ekonomētājs | Nē |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Eļļas atsauce | 215PZ |
Eļļas daudzums [L] | 1.06 L |
Eļļas drenāža | 1/4'' valcēšana |
Eļļas izlīdzināšana | Nav |
Eļļas tips | POE |
Family | MLZ |
Frekvence [Hz] | 50 |
Fāze | 1 |
Galvenā tinuma pretestība vienfāzes kompresoriem [omi] | 1.02 |
Gauge port HP | Nav |
Gauge port LP | Nav |
Glass mounting | ar vītni |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
Iepakojuma daudzums | 1 |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] | 379 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 1/2 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1/2 colla |
Kapacitātes vadība | Fiksēts ātrums |
Kompresora strāvas padeve [V] | 220-240/1/50 |
Kondensatora A kapacitāte | 40 µF |
Kondensatora B kapacitāte | 145-175 µF |
Kondensatora spriegums, A [V] | 370 V |
Kondensatora spriegums, B [V] | 330 V |
Konfigurācijas kods | Viens |
Kopējais augstums [mm] | 412 mm |
Krāsa | Zila |
LRA | 60 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 19 A |
Model number | MLZ015T5LP9A |
Motora aizsardzība | Iekšējais pārslodzes aizsargs |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Nosūtītais stiprinājums | Montāžas komplekts ar starpgredzeniem un uzmavām |
Nosūtītie norādījumi | Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītā eļļa | Sākotnējā eļļas uzlāde |
Papildu tinuma pretestība (sākuma tinums) vienfāzes kompresoriem [omi] | 1.6 |
Piederuma standarts | ODF |
Plūduma tilpums [cm3] | 33.77 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Rasējuma numurs | 0XC6300B-1 |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 12.2 A |
Rotācijas ātrums: 50 Hz [apgr./min] | 2900 rpm |
Savienojuma tips | Lodēts |
SCIP dossier no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentu lietojums |
Dzesēšana MT Dzesēšana HT |
Stikla griezes moments [Nm] | 53 N-m |
Strāvas savienojumi | Lāpsta |
Suction connection material | - |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 250 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 3/4 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 3/4 colla |
Tehnoloģija | Rullis |
Tips | MLZ015A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozitāte [cP] | 46 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 230 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 207 V |
Zīmola tehnika | Spirālveida kompresors |
Šķidruma padeve | Nē |