Reciprocating compressor, VTZ086AGNR1B
120B0003
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Bruto svars | 42.5 Kg |
Neto svars | 39 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428666152 |
Bruto svars | 42.5 Kg |
Neto svars | 39 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428666152 |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 480 V |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] | 480 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 480 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] | 480 V |
Augstās puses tilpums | 0.6 L |
Augstās puses TS maks. | 150 °C |
Augstās puses TS min. | -35 °C |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 5 kg |
Aukstumaģenti |
R134a R404A R407C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindrs | 2 |
Description | VTZ086-G |
Diametrs [mm] | 288 mm |
Ekonomētājs | Nē |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Eļļas atsauce | 160PZ |
Eļļas daudzums [L] | 1.8 L |
Eļļas izlīdzināšana | 3/8'' valcēšanas SAE |
Eļļas izlīdzināšanas griezes moments [Nm] | 30 N-m |
Family | VTZ |
Frekvence [Hz] | 30 - 90 |
Fāze | 3 |
Gauge port HP | Nav |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | ar vītni |
GP LP griezes moments [Nm] | 15 N-m |
Griezes moments, barošana [Nm] | 3 N-m |
Griezes moments, zemējums [Nm] | 4 N-m |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
Iepakojuma augstums [mm] | 455 mm |
Iepakojuma daudzums | 1 |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
Iepakojuma garums [mm] | 395 mm |
iepakojuma platums [mm] | 365 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (ar kabeļa blīvslēgu) |
Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] | 74 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 3/4 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1 1/4 colla |
Kapacitātes vadība | Invertors |
Kompresora strāvas padeve [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurācijas kods | Viens |
Kopējais augstums [mm] | 413 mm |
Krāsa | Zila |
LRA | 74 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MMT | 20 A |
Model number | VTZ086AGNR1B |
Montāžas griezes moments [Nm] | 15 N-m |
Motora aizsardzība | Motora aizsardzība ar frekvenču pārveidotāju |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosūtītais stiprinājums | Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm |
Nosūtītie norādījumi | Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītie uzgaļi | Sūknēšanas un izvades lodmetāla uzmavas, Rotolock uzgriežņi un paplāksnes |
Nosūtītā eļļa | Sākotnējā eļļas uzlāde |
Piederuma piezīme | (tiek piegādāts tikai ar Rotolock versiju) |
Piederuma standarts | Rotolock |
Piederuma uzmava | ODF |
Plūduma tilpums [cm3] | 85.64 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
Rasējuma numurs | 8502016a |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 16 A |
Rūpnīcas HP [bāri] | 25 bar |
Rūpnīcas LP [bāri] | 25 bar |
Savienojuma tips | Rotolock |
SCIP dossier no. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentu lietojums | Dzesēšana MT |
Stikla griezes moments [Nm] | 50 N-m |
Strāvas savienojumi | Skrūve 4,8 mm |
Suction connection material | - |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 165 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1 1/8 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1 3/4 colla |
Tehnoloģija | Abvirzienu darbība |
Testa dif. [bāri] [maks.] | 30 bar |
Testa HP [bāri] [maks.] | 30 bar |
Testa LP [bāri] [maks.] | 25 bar |
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 1.37 Ohm |
Tips | VTZ086 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozitāte [cP] | 32 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 380 V |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] | 380 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 380 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] | 380 V |
Zemās puses tilpums | 16.5 L |
Zemās puses TS maks. | 50 °C |
Zemās puses TS min. | -35 °C |
Zīmola tehnika | Abvirzienu darbības kompresors |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 480 V |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] | 480 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 480 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] | 480 V |
Augstās puses tilpums | 0.6 L |
Augstās puses TS maks. | 150 °C |
Augstās puses TS min. | -35 °C |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] | 5 kg |
Aukstumaģenti |
R134a R404A R407C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindrs | 2 |
Description | VTZ086-G |
Diametrs [mm] | 288 mm |
Ekonomētājs | Nē |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Eļļas atsauce | 160PZ |
Eļļas daudzums [L] | 1.8 L |
Eļļas izlīdzināšana | 3/8'' valcēšanas SAE |
Eļļas izlīdzināšanas griezes moments [Nm] | 30 N-m |
Family | VTZ |
Frekvence [Hz] | 30 - 90 |
Fāze | 3 |
Gauge port HP | Nav |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | ar vītni |
GP LP griezes moments [Nm] | 15 N-m |
Griezes moments, barošana [Nm] | 3 N-m |
Griezes moments, zemējums [Nm] | 4 N-m |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] | 12 |
Iepakojuma augstums [mm] | 455 mm |
Iepakojuma daudzums | 1 |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
Iepakojuma garums [mm] | 395 mm |
iepakojuma platums [mm] | 365 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (ar kabeļa blīvslēgu) |
Izstrādājumu grupa | Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] | 74 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] | 3/4 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1 1/4 colla |
Kapacitātes vadība | Invertors |
Kompresora strāvas padeve [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurācijas kods | Viens |
Kopējais augstums [mm] | 413 mm |
Krāsa | Zila |
LRA | 74 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MMT | 20 A |
Model number | VTZ086AGNR1B |
Montāžas griezes moments [Nm] | 15 N-m |
Motora aizsardzība | Motora aizsardzība ar frekvenču pārveidotāju |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosūtītais stiprinājums | Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm |
Nosūtītie norādījumi | Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītie uzgaļi | Sūknēšanas un izvades lodmetāla uzmavas, Rotolock uzgriežņi un paplāksnes |
Nosūtītā eļļa | Sākotnējā eļļas uzlāde |
Piederuma piezīme | (tiek piegādāts tikai ar Rotolock versiju) |
Piederuma standarts | Rotolock |
Piederuma uzmava | ODF |
Plūduma tilpums [cm3] | 85.64 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
Rasējuma numurs | 8502016a |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 16 A |
Rūpnīcas HP [bāri] | 25 bar |
Rūpnīcas LP [bāri] | 25 bar |
Savienojuma tips | Rotolock |
SCIP dossier no. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentu lietojums | Dzesēšana MT |
Stikla griezes moments [Nm] | 50 N-m |
Strāvas savienojumi | Skrūve 4,8 mm |
Suction connection material | - |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] | 165 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] | 1 1/8 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1 3/4 colla |
Tehnoloģija | Abvirzienu darbība |
Testa dif. [bāri] [maks.] | 30 bar |
Testa HP [bāri] [maks.] | 30 bar |
Testa LP [bāri] [maks.] | 25 bar |
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] | 1.37 Ohm |
Tips | VTZ086 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozitāte [cP] | 32 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] | 380 V |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] | 380 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50 Hz [V] | 380 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] | 380 V |
Zemās puses tilpums | 16.5 L |
Zemās puses TS maks. | 50 °C |
Zemās puses TS min. | -35 °C |
Zīmola tehnika | Abvirzienu darbības kompresors |