BOCK, HGZ7/1620-4 R22, Two-stage compressor
097B14412
Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14412
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14412
Bruto svars | 352.4 Kg |
Neto svars | 293.5 Kg |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162838709 |
Bruto svars | 352.4 Kg |
Neto svars | 293.5 Kg |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162838709 |
Anti-vibration pads | No |
Apstiprinājuma standarts | No |
Cilindrs | 6 |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Eļļas tips | BOCKlub A46 |
Frequency [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | Intermediate flange 12mm discharge side |
IP klase | IP 65 |
Izstrādājumu grupa | Semi-hermetic compressors |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1 3/8 colla |
Izvades savienojuma komentāri | Standard |
Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
Izvades savienojuma komentāri | Standard |
Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
Kompresora strāvas padeve [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Krāsa | Blue (standard) |
Legacy BOCK ID | 14412 |
Length (mm) | 827 |
Liquid Subcooler | Without (not functional) |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGZ7/1620-4 R22 |
Motora aizsardzība | MP10 230V AC |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HGZ |
Saime | HGZ Two-stage Compressors |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 2 1/8 colla |
Tehnoloģija | Two-stage compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Tipa apzīmējums | HGZ7/1620-4 R22 |
Tips | HGZ7 |
Zīmols | BOCK |
Anti-vibration pads | No |
Apstiprinājuma standarts | No |
Cilindrs | 6 |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Eļļas tips | BOCKlub A46 |
Frequency [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | Intermediate flange 12mm discharge side |
IP klase | IP 65 |
Izstrādājumu grupa | Semi-hermetic compressors |
Izvades savienojuma izmērs [collas] | 1 3/8 colla |
Izvades savienojuma komentāri | Standard |
Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
Izvades savienojuma komentāri | Standard |
Izvades savienojuma komentāri | Soldering |
Kompresora strāvas padeve [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Krāsa | Blue (standard) |
Legacy BOCK ID | 14412 |
Length (mm) | 827 |
Liquid Subcooler | Without (not functional) |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGZ7/1620-4 R22 |
Motora aizsardzība | MP10 230V AC |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HGZ |
Saime | HGZ Two-stage Compressors |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 2 1/8 colla |
Tehnoloģija | Two-stage compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Tipa apzīmējums | HGZ7/1620-4 R22 |
Tips | HGZ7 |
Zīmols | BOCK |