Apkalpojams |
OUB rezerves daļas |
Apstiprinājuma faila nosaukums |
AUKSTUMAĢENTA EĻĻAS ATDALĪTĀJS 169N |
Apstiprinājums |
C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS EAC LLC CDC TYSK PED |
Atplūdes savienojuma izmērs [collas] |
7/16 in - 20 UNF |
Atplūdes savienojuma tips |
NOPLŪDE |
Aukstumaģenti |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A |
China RoHS compliance |
Yes |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Eļļas rezervuāra tilp. [ASV foz] |
13.53 Fluid Ounce US |
Eļļas rezervuāra tilp. [l] |
0.5 L |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
Ieplūdes izmērs [collas] |
1 3/8 in - 12 UNF |
ieplūdes savienojuma tips |
Savienojuma uzgrieznis |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izplūdes izmērs [collas] |
1 3/8 in - 12 UNF |
Izplūdes savienojuma tips |
Savienojuma uzgrieznis |
Izstrādājumu grupa |
Oil separators |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
28 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
406 psig |
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] |
40 bar |
Maks. pārbaudes spiediens [psig] |
580 psig |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] |
120 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
248 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Neto tilpuma [ASV gal.] |
0.65 gal |
Neto tilpums [l] |
2.46 L |
Nominālā kapacitāte, R134a [kW] |
9.6 kW |
Nominālā kapacitāte, R22 [kW] |
11.6 kW |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] |
12.8 kW |
Nominālā kapacitāte, R407C [kW] |
16 kW |
Papildinformācija |
Excl. unions |
Plūsmas virziena indikators |
Iegravēts OIL/IN/OUT |
Product Name Description |
Eļļas atdalītājs |
Produktu piederumi |
OUB piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af |
Tips |
OUB 4 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |